建议

分类

产品

内容

订货号: 0213469
15 种类

GRZ 10-10 STC-P8直浇口/零件钳,带锯齿和PNP传感器带插头

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0213190
  • 0213196
  • 0213202
  • 0213344
  • 0213353
  • 0213358
  • 0213396
  • 0213468
  • 0213469
  • 0213478
  • 0213741
  • 0213750
  • 0213751
  • 0213752
  • 0213753

特性

  • 标准型钳口在钳口面上带有滚花图案,以实现浇口/部件的更加握持。
  • 单行程弹簧复位功能。
  • 与SAS的模块化机械臂终端工具/夹具系统完全兼容。
  • 阳极氧化处理。
  • 要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
  • 要求 - 过滤过的干燥空气。

比较产品

已添加 0 个物品
比较