建议

分类

产品

内容

  • 成功案例
  • Piab 纸箱码垛解决方案将 Steelgran 的生产率提高了 35%

Piab 纸箱码垛解决方案将 Steelgran 的生产率提高了 35%

发布于 2023/7/5
Piab 纸箱码垛解决方案将 Steelgran 的生产率提高了 35%

西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 从带吸盘的机械顶部抓手改为 Piab 的真空海绵抓手 Kenos® KVGL 后,产线末端机器人的操作周期缩短了 35%。

在任何制造流程中,时间和成本都是关键因素,尤其是当产量突然增加时。西班牙 Teka 抽油烟机制造商 Steelgran Componentes S.A. 由于需求高峰而遭遇瓶颈,因此决定改变其生产线末端码垛机器人的抓取系统。

Steelgran 之前曾与 Piab 在西班牙南部的合作伙伴 Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros S.L, (CATS) 成功合作,并在出现这一新挑战时再次与他们接洽以找到合适的解决方案。CATS S.L. 的销售工程师 José Juan Moncayo 解释说:“Steelgran 需要一种抓取解决方案来搬运不同规格的箱子,同时最大限度地减少产品损失并提高速度。”

旧的抓取解决方案用于对包装在不同类型箱子中的抽油烟机进行码垛。这些箱子来自三条独立的生产线,其中必须搬运三种类型的纸箱,每个码垛站都有一个。然而,根据产品的不同,这些箱子可能有 25 种不同的规格,重量从 8 公斤到 48 公斤不等,尺寸从 450 x 450 x 600 毫米到 1080 x 495 x 1000 毫米(长 x 宽 x 高)不等。鉴于这一系列规格,其中有一些箱子特别笨重,需要一个非常灵活的解决方案,能够适应所有规格,而无需更改或调整抓取系统。

先前的抓手配备了四个吸盘和一个可伸缩的侧臂,以抓取箱子的侧面并避免负载惯性。由于每当需要调整时都必须打开和关闭机械臂,抓手的搬运和调整时间就会增加。

此外,在每个生产周期中,至少都会有一个产品掉落,迫使生产停止。维护机器人、移除产品、重新启动和分析掉落的产品都需要花费宝贵的时间。此外,后续的码垛速度也不得不放慢,这使得瓶颈问题更加严重。

CATS 确信最适合该项目的解决方案是 Piab 的 Kenos® 抓手。由于与 Piab 的关系非常密切,CATS 联系了 Piab 在西班牙和葡萄牙的 Vacuum Automation 事业部的现场产品经理 Albert González,分享了所有的技术细节。Steelgran 很快就获得了他们所需的解决方案:“事实证明,Kenos® 真空海绵抓手在纸箱码垛应用中具有最佳性能。此外,由于采用了 COAX 技术,它们还有助于节省大量能源”,Albert González 如是说。

CATS 很快证实了该解决方案的卓越性,该解决方案由一个 600 x 400 毫米 Kenos® KVGL 抓手和海绵构成,配备 6 个 COAX® 发生管,可提供必要的真空流量和真空度,以搬运各种规格的箱子。得益于 COAX® 多级发生管较高的初始真空流量,Piab 的系统可实现快速和安全的抓取。在相同的耗气量下,这些发生器比其他发生器要最多快两倍,产生的真空流量比传统的真空发生器多三倍。

由于 Steelgran Componentes S.A. 已经熟悉 Piab 组件的性能和耐用性,Piab 的 FCF 摩擦吸盘和缓冲杆也成功安装在一条用于搬运钣金冲压件的生产线上,这使得 Steelgran 再次信任 CATS 的提议。由于采用了独特的 COAX® 多级发生器技术,耗气量得以节约 85%,并且根据箱子的大小和抓取时间的不同,节拍时间缩短至 15-40 秒。此外,成功实现了避免瓶颈所需的生产速度。

Steelgran Componentes S.A. 的生产和维护经理 Jesús Chica 表示:“我们生产线末端机器人的抓取系统的变化远远超出了我们的预期。”“借助 Piab Kenos® KVGL,我们实现了 0% 的产品损耗率,并将真空发生系统产生的噪音水平降低了 50%”,他总结道。

Piab 的 Kenos® 真空抓手简化了自动搬运流程,确保对具有不同形状、表面和尺寸的各种产品进行可靠的抓取。如果需要高吸力,则抓手可以配备集成真空发生器或外部真空泵。对于纸箱码垛应用,Kenos® KVGL 系列最适合用作大区域真空抓手,根据应用的不同,可以分成单独的真空区,并配备最多 8 个 COAX® 发生管或外部真空泵。

关于 CATS, S.L.

Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros, S.L.(简称 CATS)成立于 1992 年,总部位于马拉加,主要负责工业用品的营销和分销,并开发各个领域的项目和维护。其专业人员是气动技术、液压、控制和驱动、压缩机和空气网络、仪表技术、流程控制以及装配和安装方面的专家。始终以服务为天职,提供最高质量和最专业的服务,为客户带来最适合他们需求的解决方案。

关于 Steelgran Componentes S.A.

Portinox S.A. 成立于 1964 年,自成立以来一直致力于不锈钢生产的转型。1978 年,它被 TEKA INDUSTRIAL S.A. 收购,开始了多元化进程,专注于生产用于酒店和餐饮业的桶和其他工业产品。2005 年,STEELGRAND COMPONENTES S.A. 作为 Portinox S.A. 的一部分成立,为其自己的抽油烟机制造电动机。2015年,组成 TEKA 容器事业部的所有公司都成为瑞士 Teka 集团旗下 THIELMANN A.G 的一部分,TEKA 集团和 THIELMANN 均成为 HERITAGE B 的一部分。专门生产抽油烟机的工厂部分直接依附于 TEKA,成为 STEELGRAN COMPONENTES S.A。

关于更多信息


分享文章

比较产品

已添加 0 个物品
比较