- 成功案例
成功案例

Kenos® KVG 抓手有助于提高金属板搬运效率
通过使用 Piab 的 Kenos® KVG 抓手,Automation Technology 设计并建造了一条用于镀锌板的折叠、连接、装配和铆接生产线,不仅优化了循环时间,还提高了操作员的安全性。

Solukon 在新粉末收集单元中应用了 Piab 的真空输送机

Kenos® 海绵抓手支持油漆圆桶的高速搬运
Dromont Group 使用 Piab 的 Kenos® KVG120 海绵抓手,为英国一家大型化工企业的油漆生产线设计了一套成功的拾取和放置系统。

使用 Piab DURAFLEX® 摩擦吸盘来安全码垛汽车锂电池
Piab 的 DURAFLEX® 摩擦吸盘在 Gruppo Esea 为一家领先的汽车电池制造商提供的拾取和放置系统中发挥着重要作用。
从地面到 20 米高处:Piab 的自动化系统将玉米种子包衣粉输送到四楼
Bayer Hungaria Kft. 在其玉米种子包衣粉输送方面享受到了 Piab 自动化解决方案所带来的优势。Piab 的 piFLOW®f 输送机的实施完全减少了手动处理的需要。
Piab 纸箱码垛解决方案将 Steelgran 的生产率提高了 35%
Piab 真空海绵抓手 Kenos® KVGL 助力西班牙公司 Steelgran Componentes S.A. 将生产线末端机器人的操作周期缩短 35%。

食品行业的自动装箱码垛
BX 吸盘采用双硬度的 Duraflex® 以及 Piab COAX® 真空发生技术,并让 Tradicional Panadera 能够使用一个抓具就可码垛不同类型的纸箱。

用于捆札系统的灵活且高效的原料木材搬运系统
Officina Meccanica Sestese SpA 利用 Piab 的 Kenos® KVG 抓具设计并制造出一款生产线末端包装机器,并已在一家位于东南欧的领先家具配件制造商安装。

得益于 Minges Coffee Roasters 的 Piab 真空输送机,咖啡令人愉悦
得益于 Piab 的 piFLOW®f,Minges Coffee Roasters 的咖啡胶囊和咖啡包可轻松灌装...

在兽医应用中提高纸箱成型的生产力
Cob-Solution 使用 Piab 的 B52XP 吸盘和 piCOMPACT23 SMART 真空发生器来设计并构建了一个系统,用于在西西里的 Rao Farmaceutici 兽医药房解决纸箱的拾取和打开应用,该药房正在投资电子商务并在整个欧洲进行销售。

梦幻组合:Wyzo Sidebot 与 Piab 的超轻量迷你协作机器人抓手 (MCG) 相结合。
由于 Wyzo Sidebot 的最大有效载荷达 1kg,抓手的重量至关重要。而 Piab 的迷你协作机器人抓手 (MCG) 仅重 270 克,正好合适。

DM 药房配送中心依赖 Piab 吸盘
DM 是当前的欧洲最大药房。位于德国,Weilerswist 的配送中心于2009年开始运营。平均每日有3500个托盘在此处运送和拣选。Piab的DURAFLEX®吸盘BX52P将大部分托盘卸垛,送入订单拣选链。吸盘十分坚固,可在夹牢的情况下实现特别较高的循环频率。

Piab 区域抓手,搬运家具部件易如反掌
Hemmoor 的机器制造商 GO GmbH 正在寻找一体化抓手解决方案,以用于将松散的和包装好的家具零件堆叠在货盘上或搬离货盘,以及置于托盘本身。Piab 的 Kenos® 区域抓手 KVG 700 可提供此解决方案。