通用
物料
氯丁橡胶
Characteristics
干燥钣金
吸盘型号
F
容积
2 cm³
最小重量
2.2 g
尺寸
高度
10.4 mm
执行外径
32.6 mm
最小外径
32 mm
性能 - 提升力
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
材料
型号
Chloroprene (CR) 50° Shore A
颜色
Black
温度
-40 - 110 °C
硬度
50 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
证书
PDF
PDF