种类
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
通用
物料
Al , 丁腈橡胶
径向偏移@400N
<1 mm
最低温度
-30 - 70 °C
最小重量
66.1 g
尺寸
长度 (A)
50 mm
气动数据
使用寿命 (At max. load.)
10000000 循环次数
机械数据
最大水平负载
400 N
最大垂直负载
700 N
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
证书
PDF