建议

分类

产品

内容

订货号: 0202425
12 种类

piSAVE® sense

您可以灵活选用电磁阀、电动阀或真空控制阀。真空控制阀 (Vacustat) 能在设备达到预设真空度后自动切断真空泵的压缩空气流,从而最大程度地减少压缩空气能耗。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0202396
  • 0128719
  • 0128731
  • 0128733
  • 0202394
  • 0202395
  • 0202424
  • 0202425
  • 0202426
  • 0202427
  • 0202428
  • 0202429

汽车

  • 卸垛

包装

  • 盒子和容器
  • 卡片/盖子进料和分拣
  • 机器人取放和包装

通用

物料
氢化丁腈橡胶 , 热塑性聚氨酯
最小真空泵/吸盘流量
0.15 Nl/s
关闭阀门所需真空泵/吸盘流量
0.55 Nl/s
最低温度
-20 - 80 °C
阀门颜色
蓝色
最小重量
0.3 g

材料

型号
HNBR 50° Shore A
颜色
Blue
温度
-30 - 140 °C
硬度
50 °Shore A

材料

型号
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
颜色
WhiteTransparent
温度
-20 - 80 °C
硬度
81 °Shore A

材料化学性能

酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
氧化
汽油
耐磨性

材料化学性能

酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
氧化
汽油
耐磨性

CAD

CAD

数据表

PDF

手册

PDF
PDF
PDF
PDF

证书

PDF
PDF
PDF

比较产品

已添加 0 个物品
比较