种类
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
汽车
- 卸垛
包装
- 盒子和容器
- 卡片/盖子进料和分拣
- 机器人取放和包装
通用
物料
氢化丁腈橡胶 , 热塑性聚氨酯
最小真空泵/吸盘流量
0.25 Nl/s
关闭阀门所需真空泵/吸盘流量
0.72 Nl/s
最低温度
-20 - 80 °C
阀门颜色
红色
最小重量
0.3 g
材料
型号
HNBR 50° Shore A
颜色
Blue
温度
-30 - 140 °C
硬度
50 °Shore A
材料
型号
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
颜色
WhiteTransparent
温度
-20 - 80 °C
硬度
81 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
PDF
PDF
PDF
证书
PDF
PDF
PDF