建议

分类

产品

内容

订货号: S.PAOB

PAOB

Piab 汽车行业椭圆波纹吸盘 (PAOB) 设计适用于带有弧形和平直表面的长方形物体,例如在汽车行业中的车体部件。 PAOB 吸盘的设计特别针对干燥和油性表面,且可以搬运有高度差的物体。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 汽车行业吸盘 - 针对车体车间领域且支持多种应用中的行业标准。
  • 采用黑色丁腈橡胶 (Nitrile-PVC),60 肖氏硬度 (A)、无硅。这是一种耐久性材料,能够降低吸盘的成本,同时在汽车行业应用中拥有良好的性能。
  • 椭圆形波纹吸盘用于长方形金属片状部件的动态搬运,例如加强筋条和金属板。
  • 良好的稳定性和较小的内在移动。
  • 有利于提供真空度补偿。
  • 能够搬运薄片状物体,同时不会使物体变形或凹陷。
  • 能够用于干燥或表面有油的片状物体。
  • 衬套和唇边上的防滑纹路能够防止片状物体滑落。
  • 较宽的密封面能够更好地防止灰尘和碎片进入。
  • 启动所需要的真空度较低,能够为搬运提供良好的真空储备。
  • 配件选项:吸盘有铝制嵌入配件,您可以使用自己的配件解决方案,或从 Piab 的 9 中配件方案中选择。

推荐

相关产品

比较产品

已添加 0 个物品
比较