种类
- 0121859
- 0122455
- 0121847
- 0213948
- 0213933
汽车
- 车身和车架
- 卸垛
- 车门开/关人体工学工具
- 气罐组装与安装
- 玻璃组装与安装
通用
物料
PU型聚氨酯
Characteristics
油质钣金
吸盘型号
OCF-P
容积
15 cm³
最小重量
24 g
配件
接头选件
无
接头尺寸
3/8"
接头类型
内螺纹
接头类型
G螺纹
尺寸
高度
30.1 mm
长度
84 mm
宽度 (1)
24 mm
性能 - 提升力
OCF20x80P Oily steel plate
60 -kPa
82 N
35 N
90 -kPa
90 N
48 N
性能 - 提升力
OCF20x80P Dry metal sheet
60 -kPa
75 N
78 N
90 -kPa
111 N
112 N
材料
型号
Polyurethane (PU55)
颜色
Orange
温度
10 - 50 °C
硬度
55 °Shore A
材料
型号
Polyurethane (PU60)
颜色
GreenTransparent
温度
10 - 50 °C
硬度
60 °Shore A
材料化学性能
酒精
n/a
浓酸
乙醇
水解作用
甲醇
油
氧化
汽油
耐磨性
材料化学性能
酒精
n/a
浓酸
乙醇
水解作用
甲醇
油
氧化
汽油
耐磨性
CAD
CAD
数据表
PDF
证书
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF