种类
- 0209497
- 0207727
- 0207728
- 0207726
- 0207730
- 0207731
- 0207732
- 0207729
- 0207618
汽车
- 车身和车架
- 卸垛
- 车门开/关人体工学工具
- 气罐组装与安装
- 玻璃组装与安装
通用
物料
PU型聚氨酯
Characteristics
油质钣金
吸盘型号
OCF-P
容积
3.8 cm³
最小重量
41 g
配件
物料
Brass
接头选件
无
接头尺寸
1/4"
接头类型
外螺纹
接头类型
G螺纹
尺寸
高度
29.1 mm
长度
53.9 mm
执行长度
56 mm
宽度
23.9 mm
执行宽度
26.5 mm
性能 - 提升力
OCF20x50P Dry metal sheet
60 -kPa
51 N
57 N
90 -kPa
72 N
72 N
性能 - 提升力
OCF20x50P Oily metal sheet
60 -kPa
45 N
28 N
90 -kPa
65 N
35 N
材料
型号
Polyurethane (PU60)
颜色
Orange
温度
10 - 50 °C
硬度
60 °Shore A
材料化学性能
酒精
n/a
浓酸
乙醇
水解作用
甲醇
油
氧化
汽油
耐磨性
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF
PDF