特性
- 汽车行业吸盘 - 针对车体车间领域且支持多种应用中的行业标准。
- 采用黑色丁腈橡胶 (Nitrile-PVC),60 肖氏硬度 (A)、无硅。这是一种耐久性材料,能够降低吸盘的成本,同时在汽车行业应用中拥有良好的性能。
- 椭圆形平面吸盘用于长方形金属片状部件的动态搬运,例如加强筋条和金属板。
- 良好的稳定性和较小的内在移动。
- 能够搬运薄片状物体,同时不会使物体变形或凹陷。
- 能够用于干燥或表面有油的片状物体。
- 衬套和唇边上的防滑纹路能够防止片状物体滑落。
- 较宽的密封面能够更好地防止灰尘和碎片进入。
- 启动所需要的真空度较低,能够为搬运提供良好的真空储备。
- 配件选项:吸盘有铝制嵌入配件,您可以使用自己的配件解决方案,或从 Piab 的 9 中配件方案中选择。