波纹吸盘
订货号: 0205884
6 种类
真空吸盘 B110XP 邵氏硬度 30°/60°, 3/8
"
NPSF 内螺纹
适用于非平坦和多孔表面的工件,如硬纸板。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0205219
Suction cup B110XP Polyurethane 60 ,thread insert G3/8
"
male
比较
0205019
Suction cup B110XP Polyurethane 30/60 ,thread insert G3/8
"
male
比较
0205884
Suction cup B110XP Polyurethane 30/60, 3/8
"
NPSF female
比较
0205885
Suction cup B110XP Polyurethane 60, 3/8
"
NPSF female
比较
0205220
Suction cup B110XP Polyurethane 60
比较
0205021
Suction cup B110XP Polyurethane 30/60
比较
显示全部 (6)
特性
支持真空度微调,具有出色的稳定性。
对硬纸板、带纹理塑料零件、复合材料(未加工表面)等褶皱和多孔或表面泄露物体具有出色的抓取性能。
双色吸盘,波纹管和密封唇边分别具有不同的硬度,同时具备牢固稳定(支持高速、高加速度运动)和柔软灵活两种特性。
DURAFLEX®吸盘采用专门研制的特殊材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
DURAFLEX®材料是一种无痕材料。
行业
规格
下载
配件/备件
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较