建议

分类

产品

内容

订货号: 0207263
9 种类

Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread

BFF-TP吸盘专为油质、非平整/略带弧形表面或要求缓冲杆的应用而设计,如卸垛应用。平坦的内撑板确保在任何方向都可稳定移动。这种摩擦吸盘专为油质表面而设计,适用于搬运金属成型工艺中的板材。归功于其强劲的油质表面抓持力,该吸盘的剪切力承受能力普遍可达到同类传统吸盘的2到4倍。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0206689
  • 0206690
  • 0206691
  • 0206692
  • 0206693
  • 0206694
  • 0207262
  • 0207263
  • 0209101

比较产品

已添加 0 个物品
比较