建议

分类

产品

内容

订货号: 0210352
9 种类

Suction cup BFFT120P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0210352
  • 0210580
  • 0210581
  • 0210582
  • 0210583
  • 0210584
  • 0210585
  • 0210586
  • 0210587

特性

  • 特殊设计的摩擦吸盘,适用于薄型 (0.6-0.8 mm) 油质钣金,例如压机成型过程中的外部车身零件。
  • 耐久型材料制成,摩擦吸盘的正常磨损不会对长期抓取性能造成影响。
  • 优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
  • 压机机油 > 0.1g/m2的油质钣金的最佳选择,同时还适用于干燥钣金。
  • “BFFT”设计适用于薄型平整或非平整/弧形表面以及要求缓冲杆的应用,例如卸垛应用。
  • 平坦的内撑板(采用双硬度材料制成)确保在任何方向都可稳定移动、可靠抓取。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起,不会在物体表面留下任何印迹,同时在成千上万次循环后仍然具有无与伦比的弹性记忆效应。

比较产品

已添加 0 个物品