建议

分类

产品

内容

订货号: 0230286
10 种类

Suction cup BFFT80P-2 Polyurethane 60/60/30 G1/8" male with mesh filter

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0222778
  • 0222779
  • 0222780
  • 0222781
  • 0222782
  • 0222783
  • 0222784
  • 0222785
  • 0222786
  • 0230286

特性

  • 增强型 BFFT80P-2,带有硬度略有加强的波纹管,BAF(临界摩擦力)相关性能更出色,能够更好地应对剪力和高速应用。
  • 特殊设计的摩擦吸盘,适用于薄型 (0.6-0.8 mm) 油质钣金,例如压机成型过程中的外部车身零件。
  • 优化的内部摩擦模式进一步提升抓取性能,确保吸盘可承受3-5倍于同等规格传统吸盘的高剪力。
  • “BFFT”设计适用于薄型平整或非平整/弧形表面以及要求缓冲杆的应用,例如卸垛应用。
  • 平坦的内撑板(采用双硬度材料制成)确保在任何方向都可稳定移动、可靠抓取。
  • DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的出色弹性和聚氨酯的超强耐磨性完美地结合在一起,不会在物体表面留下任何印迹,同时在成千上万次循环后仍然具有无与伦比的弹性记忆效应。

推荐

相关产品

比较产品

已添加 0 个物品