建议

分类

产品

内容

订货号: 0241409
2 种类

B150P 聚氨酯吸盘 30/60,带 G 1/2”内螺纹

Piab 的 B150P 聚氨酯吸盘配有 G 1/2”内螺纹接头,可进行稳定、安全的抓取。 它们组合在一个提升装置中,由于其水平补偿能力,非常适合处理不同高度的零件。采用 Piab 的 DURAFLEX® 材料制成,具有强大的抓取力,可向各个方向移动。这些吸盘通过直接连接到工具法兰或 EOAT 型材的集成铝板实现稳定的...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0241409
  • 0241410

特性

  • 可靠地处理困难物体,例如具有不平坦和多孔的表面,例如木材或纸板等,特别是使用双色吸盘,其中较硬的波纹管提供稳定性,而柔软和灵活的唇边确保完全覆盖这些表面 (仅适用于 30/60 肖氏硬度型号).
  • 由于 DURAFLEX® 材料具有无痕特性,在玻璃或涂层材料等光滑表面上具有 60 肖氏硬度唇边(即一个彩色表面),因此表面未受污染 (仅适用于 60/60 肖氏硬度型号).
  • 由于 DURAFLEX ® 材料的强力抓取力,可向各个方向移动.
  • 集成铝板提供刚度,避免弯曲力影响接头,保证工艺稳定.
  • 如果将多个吸盘组合到一个抓手中,由于水平调整功能,可以搬运不同高度的部件.
  • DURAFLEX ® 材料具有高耐磨性和持久的弹性记忆,可缩短停机时间.

比较产品

已添加 0 个物品
比较