物流与仓储
包装
通用
物料
氢化丁腈橡胶 , 丁腈橡胶改性PVC , 硅树脂
吸盘型号
B
尺寸
Outer diameter, min. | mm
2.56 in
材料
型号
HNBR 75° Shore A
颜色
BlueGrey
温度
-30 - 140 °C
硬度
75 °Shore A
材料
型号
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
颜色
Transparent
温度
-40 - 200 °C
硬度
50 °Shore A
材料
型号
Silicone, SIL 50° Shore A
颜色
Red
温度
-40 - 200 °C
硬度
50 °Shore A
材料
型号
Nitrile-PVC (NPV)
颜色
Black
温度
0 - 90 °C
硬度
50 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
证书
PDF