特性
- 全模块化吸盘、波纹体、接头和配件。1.5 折波纹(标准)选择“B-数字-XP”,而 2.5 折波纹则选择“BX-数字-P”。
- 密封唇边有多种硬度,可最大限度地适应各种应用。
- 在不平整和多孔渗透性的表面以及纸板等物料上具有出色的性能。
- 所有的吸盘均采用 DURAFLEX® 材料制成,这种材料结合了橡胶的弹性与聚氨酯的耐磨性。
- DURAFLEX® 具有无痕特性,可保证所有被提升的物体完好无损。
汽车
食品和饮料
物流与仓储
- 盒子和容器
- 分拣和分离/包裹搬运
包装
- 盒子和容器
- 卡片/盖子进料和分拣
- 箱子/纸箱成型,箱子/纸箱开闭
塑料
通用
物料
PU型聚氨酯
吸盘型号
B-XP , BX-P
尺寸
Outer diameter, min. | mm
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110
材料
型号
Polyurethane (PU60)
颜色
GreenTransparent
温度
10 - 50 °C
硬度
60 °Shore A
材料
型号
Polyurethane (PU30)
颜色
Yellow
温度
10 - 50 °C
硬度
30 °Shore A
材料化学性能
酒精
n/a
浓酸
乙醇
水解作用
甲醇
油
氧化
汽油
耐磨性
材料化学性能
酒精
n/a
浓酸
乙醇
水解作用
甲醇
油
氧化
汽油
耐磨性
证书
PDF