平凹吸盘
订货号: 0122284
9 种类
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
FCF-P吸盘专为平坦和略凸的油质表面而设计,如冲压生产线中常见的金属板材搬运。吸盘带有支撑夹板,可有效防止工件变形。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0118423
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, G3/8
"
male, with mesh filter
比较
0118429
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female
比较
0121433
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
比较
0122284
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
比较
0124718
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, plastic thread
比较
0200687
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, 17 mm thread
比较
0206930
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
比较
0206937
Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
比较
0213910
Suction Cup FCF75P.5R.G96W-Fitting G1/4
"
Male
比较
显示全部 (9)
行业
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较