平凹吸盘
订货号: 0206921
8 种类
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
FCF-P吸盘专为平坦和略凸的油质表面而设计,如冲压生产线中常见的金属板材搬运。吸盘带有支撑夹板,可有效防止工件变形。这种DURAFLEX®吸盘采用专门研制的无痕材料制成,将橡胶的弹性和聚氨酯的耐磨性完美地结合在一起。
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0118981
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female
比较
0119913
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8
"
male, with mesh filter
比较
0121431
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
比较
0122282
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, 3/8
"
NPT female
比较
0200652
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female, 17 mm thread
比较
0206893
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G3/8
"
female plastic
比较
0206921
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, G1/4
"
female
比较
0206927
Suction cup FCF35P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter
比较
显示全部 (8)
行业
规格
下载
比较产品
已添加 0 个物品
全部移除
比较