特性
- 适用于处理平整、结构化和不平整的表面,如网纹钢板或石砖.
- EPDM 制造的型材列表很柔软,可以承受几毫米的高度差.
- 刚性铝板,与其尺寸相比提升力高.
- 吸盘设计用于处理垂直提升力。不建议承受平行提升力杯.
木头
通用
物料
乙丙橡胶
Characteristics
干燥钣金 , 无痕 , 塑料注塑成型零件
吸盘型号
P
容积
55 cm³
最小重量
244 g
配件
物料
Al
接头尺寸
1/2"
接头类型
内螺纹
接头类型
G螺纹
尺寸
高度 (C)
20 mm
最小外径 (A)
107.5 mm
性能 - 提升力
P100
20 -kPa
180 N
0 N
60 -kPa
450 N
0 N
90 -kPa
660 N
0 N
CAD
CAD
数据表
PDF
证书
PDF