食品和饮料
包装
- 直接接触食物
通用
物料
硅树脂
Characteristics
FDA 可检测
吸盘型号
B-BL
容积
29 cm³
最小重量
9 g
配件
接头选件
无
接头尺寸
无
接头类型
无
接头类型
无
尺寸
高度
38 mm
执行外径
43 mm
最小外径
42.5 mm
性能 - 提升力
B-BL40-2 FDA, detectable
20 -kPa
15.6 N
0 N
60 -kPa
34.1 N
0 N
90 -kPa
45.2 N
0 N
材料
型号
Silicone (SIL FDA detectable)
颜色
Transparent
温度
-40 - 200 °C
硬度
40 °Shore A
材料化学性能
酒精
浓酸
乙醇
n/a
水解作用
甲醇
n/a
油
氧化
汽油
耐磨性
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
证书
PDF