建议

分类

产品

内容

订货号: Configure your piFLOW®f

配置输送机piFLOW®f

piFLOW®f输送机广泛应用于食品级应用。其典型应用包括: 食品级应用、粉末和颗粒输送、碾磨/筛网/混合器/混料机填料、药片/易碎品输送、大型包袋装载和卸载以及易爆环境应用。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 入门级真空输送机,专为需要食品级质量、无尘环境和易于维护的行业而设计。
  • 真空泵中采用我们的 COAX® 技术 - 这是产生真空的最节能方式。
  • 与输送产品接触的材料符合 FDA、EC No. 1935/2004 以及 EC No. 10/2011 标准要求。
  • 通过 ATEX 粉尘防爆认证。
  • 钢材规格 ASTM 304(不锈钢),酸洗表面处理。
  • 抗静电过滤器和密封件。
  • 自动过滤器清洁。
  • 易于安装和使用。
  • 吞吐量大,占地面积小。

比较产品

已添加 0 个物品
比较