建议

分类

产品

内容

piFLOW®fc - 重型真空输送

piFLOW®fc 产品系列是针对需要最高卫生水平的食品和化学品行业的推荐选择。可提供 3、7、14 和 33 l [0.11、0.25、0.49、1.17 ft³] 批次容积,输送能力高达 8 吨/小时 [16000 磅/小时]。piFLOW®fc 系列采用不锈钢阀体 (ASTM 304L) 设计,符合 FDA、EC No. 1935/2004 和 EC No. 10/2011 的要求。 piFLOW®fc 系列具有高吞吐量,同时还能确保占地面积小、无尘运行,并缩短维护时间。 典型应用包括可可、曲奇面团、薯片和某些化学品 - piFLOW®fc 真空输送机可以处理所有这一切。 piFLOW®fc 系列提供两种不同级别的自动化。标准版本提供 piFLOW®fc 产品系列的基本功能和可靠性。BVO 或批次容积优化具有料位传感器,有助于设置最关键的参数,即装料计时器,使真空输送机的设置和操作更简单和安全。
显示 63 个产品

比较产品

已添加 0 个物品
比较