- 粉末和大体积物品真空输送机
- piFLOW®i - 工业真空输送
piFLOW®i - 工业真空输送
当需要更稳健、可靠、多功能的解决方案来输送工业物料时,piFLOW®i 是最佳选择。所输送的典型物料包括洗涤剂、干燥剂、沙子、工业盐、墨粉、粘土、氧化铬、氧化铝、滑石、二氧化硅、香烟过滤器、核桃壳、垃圾、PVC 粉末、塑料颗粒、碳酸钙、甲基纤维素、氧化铝粉末或塑料颗粒/部件,等等……
piFLOW® i 可替代斗式提升机或皮带输送机等机械输送机,以确保工作环境符合人体工程学,无尘,不会给操作人员带来呼吸风险,尤其是在输送危险、有毒或致敏材料时。
piFLOW® i 系列包含 6、8、14 和 28 l [0.21、0.28、0.49、0.99 ft³] 批次容积,输送能力高达 7.5 吨/小时 [15000 磅/小时]。采用不锈钢阀体 (ASTM 304L) 设计。所有与输送物料(输送机主体和密封件)接触的部件均符合 EC No. 1935/2004 和 EC No. 10/2011;根据配置,可提供 ATEX 粉尘认证。
此系列有两个不同的自动化级别。标准版本,即简单、可靠的真空输送机。相比之下,BVO 或批次容积优化具有料位传感器,便于批次容积设置,从而在物料转换时缩短输送机设置量,并通过减少人为错误的可能性来确保更高的操作安全性。
显示 34 个产品