建议

分类

产品

内容

订货号: Configure your piFLOW®p

配置输送机piFLOW®p

Piab Premium系列输送机采用不锈钢机身(ASTM 316L),符合FDA的极高卫生要求,Piab輸送機ATEX塵埃和氣體認證。Piab Premium系列输送机的典型应用包括粉末和颗粒输送、成型填充密封机、大型包袋装载和卸载、圆筒/包袋填充与排空、碾磨/筛网/混合器/混料机填料、药片/易碎品输送、易爆环境应用...
阅读更多

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 优质钢级真空输送机,旨在满足化学、食品和制药行业的高要求应用需求。
  • 真空泵中采用我们的 COAX® 技术 - 这是产生真空的最节能方式。
  • 与输送产品接触的材料符合 FDA、EC No. 1935/2004 以及 EC No. 10/2011 标准要求。
  • 通过 ATEX 粉尘和气体防爆认证。
  • 钢材规格 ASTM 316L(不锈钢,耐酸),机械抛光。
  • 按照 USDA 指南设计。
  • 还可配备抗静电过滤器和密封件。
  • 自动过滤器清洁。
  • 卫生设计使维护和清洁变得简单。
  • 易于安装和使用。
  • 吞吐量大,占地面积小。
  • 每个输送循环的输送能力范围为 2 升到 56 升(每小时最多 15 吨)。

比较产品

已添加 0 个物品
比较