建议

分类

产品

内容

订货号: Configure your piFLOW®t

配置输送机piFLOW®t

独特的 piGENTLE® 功能确保平稳、流畅地输送产品,非常适合运输易碎物料。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • 独特的 piGENTLE® 功能确保平稳、流畅地输送产品,非常适合运输易碎物料。
  • 真空泵中采用我们的 COAX® 技术 - 这是产生真空的最节能方式。
  • 与输送产品接触的材料符合 FDA、EC No. 1935/2004 以及 EC No. 10/2011 标准要求。
  • 通过 ATEX 粉尘和气体防爆认证。
  • 钢材规格 ASTM 316L(不锈钢,耐酸),机械抛光。
  • 按照 USDA 指南设计。
  • 还可配备抗静电过滤器和密封件。
  • 自动过滤器清洁。
  • 卫生设计使维护和清洁变得简单。
  • 带有预分离器解决方案的除尘器功能。
  • 易于安装和使用。
  • 吞吐量大,占地面积小。

比较产品

已添加 0 个物品
比较