种类
- 0207836
- 0207837
- 0207838
- 0207839
- 0207840
- 0207841
- 0207842
特性
- 软管符合EU 指令10/2011和2015/174。
- 软管符合FDA标准。
- 软管支持和兼容空气和所有类型的烟气,能够安全输送粉尘和粉末,同时还适用于具有磨蚀性的物料。
- 软管具有防静电特性(<10^9 Ω)和导电性,符合ATEX 2014/34/EU标准。
制药
通用
物料
PUR , SS
最低温度
-40 - 90 °C
重量/米
0.28 kg/m
尺寸
内径
25 mm
长度 (max roll length)
25000 mm
最小外径
32 mm
性能
最大进气压力
0.347 MPa
最大真空度
90 -kPa
数据表
PDF
证书
PDF