种类
- 0200330
- 0200331
- 0200332
通用
物料
Al , ASTM 316L , 丁腈橡胶 , PA , PP , SS
最小噪声级
69 - 77 dBA
最低温度
0 - 60 °C
最小重量
9000 g
性能
最大进气压力
0.7 MPa
最小最佳进气压力
0.4 - 0.6 MPa
最小真空度
60 - 75 -kPa
进给压力 | 耗气量 | 不同真空级别 (-kPa) 下的真空流量 (Nl/s) | 最大真空 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 5 | 20 | 11.6 | 7.6 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 6 | 22.8 | 13.2 | 8.8 | 5.6 | 3.4 | 2.5 | 1.4 | 0.72 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 7 | 24 | 14 | 10.4 | 6.8 | 3.6 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0 | 0 | 75 |
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
宣传册
PDF