建议

分类

产品

内容

订货号: P3010_Vacuum_switch_adjustable_with_1_output

P3010 可调型真空开关,模拟信号输出

Piab集成模块式真空发生器是基于COAX®真空发生技术而研发的气动型多级真空发生器,并集成了控制装置和一系列特殊功能,例如开关阀、吹气阀、真空开关和节能功能等,支持客户自由配置,满足特定系统的控制需求。

这是一个可配置的产品。请使用配置器根据您的需求定制物品,并在那里查看更新的价格和库存。

特性

  • Patented multistage COAX® cartridge - MINI - with Pi, Si, Xi cartridge.
  • Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
  • High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
  • Suitable for fast and reliable evacuation in sealed systems.

比较产品

已添加 0 个物品
比较