建议

分类

产品

内容

订货号: 0202187
4 种类

Value Line® 真空发生器

Value Line®系列真空发生管小巧轻便并配备了推入式接头,提供两种设计可选,分别是支持快速排气并适用于洁净室环境的的T型设计,以及标准直插式设计。Value Line®系列真空发生器主打高性价比,但与同等规格的0.7mm竞争者产品相比仍然可节约最高将近30%的能源。Value Line®系列真空发生管全球现货发售...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0202360
  • 0202187
  • 0202191
  • 0205733

特性

  • 同等规格下,与传统单级真空发生器相比具有更加出色的性能
  • 无瓣阀设计,在多尘或脏污换进下具有更高的工作可靠性
  • 小巧轻便
  • 带推入式接头或螺纹接头,实现快速安装,降低安装成本
  • 提供直插式、T型、铝质三种设计可选,T型设计可实现快速排气

比较产品

已添加 0 个物品
比较