跳至内容
看起来您的浏览器不支持 JavaScript,或者您已关闭 JavaScript。JavaScript 是为了给您提供最好的体验而需要的。
关于 Piab
Piab Group
联系我们
支持
寻找合作伙伴
Old shop
产品及解决方案
行业
我们的技术
下载
收藏夹
登录
真空泵和真空发生器
直插式发生器
订货号: 0202360
4 种类
Value Line
®
Inline vacuum generator 6mm
Value Line®系列真空发生管小巧轻便并配备了推入式接头,提供两种设计可选,分别是支持快速排气并适用于洁净室环境的的T型设计,以及标准直插式设计。Value Line®系列真空发生器主打高性价比,但与同等规格的0.7mm竞争者产品相比仍然可节约最高将近30%的能源。Value Line®系列真空发生管全球现货发售,欢迎选购。
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!
登录/创建账户
下载
通过电子邮件分享
种类
0202360
Value Line
®
Inline vacuum generator 6mm
比较
0202187
Value Line
®
T-design vacuum generator 6mm
比较
0202191
Value Line
®
T-design vacuum generator 1/4
"
比较
0205733
Value Line
®
VL206 真空发生管,G1/8
"
比较
显示全部 (4)
特性
同等规格下,与传统单级真空发生器相比具有更加出色的性能
无瓣阀设计,在多尘或脏污换进下具有更高的工作可靠性
小巧轻便
带推入式接头或螺纹接头,实现快速安装,降低安装成本
提供直插式、T型、铝质三种设计可选,T型设计可实现快速排气
规格
下载
配件/备件