种类
- 0103203
- 0103204
- 0103221
- 3222278
- 3222278A
- 3222279
- 3222279A
- 0102308
通用
物料
ABS , Al , 丁腈橡胶 , PA , POM , SS
最小噪声级
62 - 66 dBA
最低温度
-20 - 80 °C
最小重量
60 - 74 g
性能
最大进气压力
0.7 MPa
进给压力 | 耗气量 | 不同真空级别 (-kPa) 下的真空流量 (Nl/s) | 最大真空 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.3 | 0.25 | 0.17 | 0.1 | 0.02 | 93 |
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF
PDF
PDF