种类
- 0223798
- 0223799
- 0223800
- 0223801
- 0223802
- 0223803
通用
物料
Al , 丁腈橡胶 , POM , SS
最小噪声级
63 - 73 dBA
最低温度
-10 - 50 °C
最大重量
418 g
性能
最大进气压力
0.7 MPa
进给压力 | 耗气量 | 不同真空级别 (-kPa) 下的真空流量 (Nl/s) | 最大真空 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.3 | 4 | 5.6 | 5 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 90 |
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF
PDF
PDF