建议

分类

产品

内容

订货号: 0106957
4 种类

COAX® MINI Pi12-3

COAX® 是利用压缩空气产生真空的先进解决方案。与传统真空发生器相比,基于Piab多级真空发生技术的COAX®真空发生器体积更小巧、运行更高效、工作更可靠,帮助客户打造灵活、高效的模块化真空系统,满足自身独特的应用需求。 MICRO二级COAX® 真空发生器可能是世界上最小的多级真空发生器,质量轻盈,在高速拾取和放...
阅读更多
登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • 0106895
  • 0106923
  • 0106956
  • 0106957

物流与仓储

  • 箱子分拣/随机箱子分拣
  • SMD 卷材处理
  • 分拣和分离/包裹搬运

包装

  • 箱子/纸箱成型,箱子/纸箱开闭
  • 直接接触食物
  • 产品和容器贴标
  • 旋转纸箱进料
  • 托盘定型,托盘装卸
  • 真空皮带进料

通用

物料
Al , 丁腈橡胶 , PA , SS
最低温度
-10 - 80 °C
最小重量
4.7 - 12.5 g

性能

最大进气压力
0.7 MPa
进给压力耗气量不同真空级别 (-kPa) 下的真空流量 (Nl/s)最大真空
MPaNl/s0102030405060708090-kPa
0.60.791.610.50.410.360.280.170.050.01083
0.40.531.40.70.520.390.240.120.10.060.02084
0.220.341.10.480.290.20.140.080.0200064
0.170.290.90.40.220.150.070000049
0.320.441.40.60.440.270.190.140.10.060.03090

尺寸图

此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。

CAD

CAD

数据表

PDF

手册

PDF

证书

PDF
PDF
PDF

相关产品

比较产品

已添加 0 个物品
比较