种类
- 0107053
- 0107128
- 0107713
- 0107715
- 0114989
- 0122176
物流与仓储
- 箱子分拣/随机箱子分拣
- SMD 卷材处理
- 分拣和分离/包裹搬运
包装
- 箱子/纸箱成型,箱子/纸箱开闭
- 直接接触食物
- 产品和容器贴标
- 旋转纸箱进料
- 托盘定型,托盘装卸
- 真空皮带进料
通用
物料
Al , FKM , 丁腈橡胶 , PA , SS
最低温度
-10 - 80 °C
最小重量
33 - 70 g
性能
最大进气压力
0.7 MPa
进给压力 | 耗气量 | 不同真空级别 (-kPa) 下的真空流量 (Nl/s) | 最大真空 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.4 | 1.25 | 5 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0.5 | 1.5 | 5.7 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 0.85 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | 0 | 0 | 70 |
0.6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
尺寸图
此活动需要登录。请登录或注册以获取piab.com的全部优势。
CAD
CAD
数据表
PDF
手册
PDF
证书
PDF
PDF
PDF