Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Neuheiten

88 Artikel
03.11.2021

Der Greifer für das automatisierte Handling von Sixpacks ist da

With Piab’s new gripper, sixpacks with cardboard wrapping can be handled automatically, gently and...

14.09.2021

Automatisierung der Pulverhand-habung in der additiven Fertigung

Die Automatisierung der Metallpulver-Handhabung der Schlüssel, um der additiven Fertigung als Standardprozess. Die auf Pulverhandling spezialisierten Vakuumförderer von Piab...

09.09.2021

Piab erweitert die Kenos® Sackgreifer-Baureihe

Der extrem zuverlässige Kenos® KSG Greifer wurde jetzt um einen neuen, kleineren Dichtring erweitert und kann jetzt auch mit mit bis zu 8 COAX® Ejektoren für mehr Leistung konfiguriert werden.

09.09.2021

Piab erweitert die Kenos®-Umschaltventil-Baureihe um weitere Modelle für die Direktmontage sowie um Modelle mit 5 Anschlüssen

Das KRV-Umschaltventil steuert den Luftstrom und wird typischerweise in Kombination mit externen Vakuumerzeugern verwendet. Die robusten und zuverlässigen KRV-Ventile werden in Ausführungen für...

12.08.2021

Piab erweitert seine VGS™-Produktreihe um den VGS™4005

Der VGS™4005 ist ein leichter Vakuumejektor, der sich für dichte und leicht poröse Anwendungen eignet, bei denen ein niedrigeres Vakuumniveau benötigt wird. Die Vakuumejektoren sind robust, einfach zu handhaben und wurden entwickelt für…

06.07.2021

Förderung leicht gemacht mit dem piFLOW®p SMART Förderzyklus-Optimierer (CCO) von Piab

Wäre es nicht großartig, mehr Material zu fördern bei einfacherer Bedienung und dabei noch Energiekosten zu sparen? Wenn ja, dann schauen Sie sich die neueste Ausführung der Premium-Förderer-Serie von Piab an.

29.06.2021

Piab bringt die Vacuplus-Ejektor-Baureihe für einfache Anwendungen auf den Markt.

Wir bei Piab sind begeistert, als Teil unseres Bestrebens, unser globales Portfolio zu erweitern, die neuen Vacuplus-Ejektoren zu präsentieren, die für einfache Anwendungen konzipiert wurden und bei denen keine Kompromisse in puncto Ejektorleistung eingegangen werden sollen.

29.06.2021

Piab erweitert die neuen Automobil-Saugnäpfe um drei weitere Baureihen

Piab präsentiert mit Stolz eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen, die für die Karosserie- und Teilemontage sowie für Anwendungen in Pressenlinien mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit entwickelt wurden. Diese neuen Saugnäpfe ergänzen das jetzt vollständige Programm. Insgesamt handelt es sich um 22 neue Saugnäpfe.

08.06.2021

piSAFE® Start - Jetzt ist das komplette Programm verfügbar

Das piSAFE Programm wird jetzt durch das piSAFE Vakuumsicherheitsventil sowie durch das piSAFE Vakuumsicherheitsventil Mini für zentralisierte Systeme ergänzt. Damit wird unser piSAFE Programm nun vervollständigt.

01.04.2021

Piab ist stolz darauf, das neue piSAFE®-Programm vorzustellen

Piabs neues piSAFE®-Programm bietet viele neue Vorteile für Anwendungen, bei denen Sicherheit, Flexibilität, Geschwindigkeit und Leistung entscheidend sind.

01.04.2021

Piab erweitert die Familie der flachen Friction Balgsaugnäpfe um eine neue Größe: BFFT80P-2

Piab vergrößert sein bereits umfangreiches Anwendungsgebiet und erweitert sein Sortiment an flachen Friction Balgsaugnäpfen um einen Saugnapf mit einem Durchmesser von 80 mm.

18.03.2021

Piab entwickelt sich weiter - Heute geht eine brandneue kundenorientierte Website online

Piab hat mit über 650.000 Nutzern jährlich beschlossen, sowohl den visuellen Auftritt als auch die Benutzerfreundlichkeit der neuen Website zu verbessern. Durch die Auswertung unzähliger Interviews hat Piab eine noch kundenorientiertere Website erstellt, die sich sowohl auf bestehende Kunden als auch auf Besucher konzentriert, die die Seite zum ersten Mal erkunden.

16.03.2021

Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten: Piab ist stolz darauf, die neue Produktreihe der MX-Saugnäpfe vorzustellen

Die Nr. 1 beim Greifen von Objekten. Die MX-Saugnäpfe eignen sich hervorragend für das Greifen verschiedener Objekte, vor allem in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung, E-Commerce sowie der Recycling-Industrie.

30.11.2020

Piab ist stolz darauf, den piSOFTGRIP® 50-2 vorzustellen, einen Zwei-Fingergreifer.

Piab erweitert die piSOFTGRIP®-Familie erneut um einen neuen Zwei-Fingergreifer, der für die Automatisierung der Lebensmittel-/Schokoladenbranche entwickelt wurde.

30.11.2020

Piab verbessert die piGRIP®-Beutellippen (BGI): speziell zur Handhabung stabiler und dünner/feiner Plastikbeutel

Die BGI-Lippe eignet sich hervorragend für die Handhabung von stabilen Plastikbeuteln sowie Standbeuteln, die mit festen oder flüssigen Lebensmitteln/Substanzen gefüllt sind. Die BGI-2-Lippe bietet auch hervorragende Möglichkeiten für die Handhabung dünner/feiner Plastiktüten.

02.11.2020

Piab produziert eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen

Piab stellt eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen vor – hergestellt für die Anwendung in der Karosserie- und Teilemontage sowie in Pressenstraßen mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit.

02.11.2020

Piab präsentiert Vakuumfördererlösungen für die additive Fertigungsindustrie

Mit umfassender Erfahrung des Materialtransportes in der Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie erweitert Piab sein Angebot nun auf die additive Fertigungsindustrie.

01.11.2020

Piab erweitert die Baureihe der kompakten Pumpen um COMPACT10E

Das Piab-Kompaktpumpenprogramm wird jetzt um eine neue Alternative, COMPACT10E, erweitert, um die kleineren 10 mm Pumpen zu ergänzen.

01.09.2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab setzt die Software-Entwicklung der piFLOW®p SMART-Software-Plattform fort, die sich auf Benutzerfreundlichkeit und verbesserte/zusätzliche Funktionalität konzentriert

01.09.2020

Piab erweitert das pi-SOFTGRIP® Programm um den piSOFTGRIP® 30-3

Piab ist stolz darauf, eine neue kleinere Größe des Soft Gripping Tools piSOFTGRIP® vorstellen zu können, das speziell für die Lebensmittel-/Schokoladenbranche entwickelt wurde.

01.09.2020

ECU-15 – piFLOW® elektronische Steuerung

Die neue Software-Plattform für ECU-15 und ECU-15S kann problemlos mit neuen Software-Versionen aktualisiert werden. Dadurch können in Zukunft nachträglich neue Funktionen hinzugefügt werden.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen