Noticias

Piab añade tres tamaños nuevos a la familia de ventosas rectangulares con fuelles
Piab amplía su gama de ventosas rectangulares con fuelle con dos nuevos modelos que incluyen un fuelle extra: la RBL20x45, la RBL30x55 y una nueva ventosa “cuadrada”, la RBL60x60.

piCOBOT® está disponible en una configuración automática "Plug and Play" para los robots Fanuc CR4/CR7
Gracias a esta fácil herramienta de configuración en línea, los clientes de Piab pueden elegir ahora la piCOBOT® específica para los robots Fanuc CR4 y CR7.

El eyector Chip de Piab facilita la respiración en pacientes con COVID-19
Con la mini bomba de vacío Chip de Piab, los aspiradores de secreción bronquial de un importante fabricante de equipos médicos garantiza que las secreciones, la sangre y otros líquidos se puedan absorber de forma silenciosa y en grandes cantidades.

Tres nuevos productos de agarre de sacos listos para robots
Piab ofrece una amplia gama de herramientas de final de brazo (EOAT) para operaciones de paletización y despaletización industrial robótica, que ya están disponibles en nuestro sitio web.

Presentamos el transportador por vacío piFLOW®i/f 28L
Piab amplía la gama de la familia piFLOW®i/f con un nuevo transportador por vacío que permite un mayor volumen por ciclo.

Presentamos el transportador por vacío de gama media piFLOW®fc
Chocolatinas, galletas, patatas fritas y café, además de ciertos productos químicos: el transportador por vacío piFLOW®fc se encarga de todo.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

La digitalización de la generación de vacío permite el mantenimiento predictivo de sistemas de manipulación robóticos
Piab ha actualizado su producto estrella —la serie de eyectores de vacío piCOMPACT®— para que sea compatible con la funcionalidad de la Industria 4.0.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT® todavía más cooperativo
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

El campeón de los cambios en el transporte por vacío de Piab
El aprendizaje automático en el nuevo y exclusivo piFLOW®p SMART lleva el transporte por vacío a otro nivel.

Soluciones EOAT avanzadas para la industria del plástico
Las garras de vacío de Piab están especialmente diseñadas para la manipulación de las piezas de plástico de un molde.

Piab incorpora un nuevo tamaño de 65 mm al configurador de ventosas con fuelles
Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 65 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones.

Manipule alimentos delicados con piSOFTGRIP®
Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada - piSOFTGRIP®.

El campeón de los cambios
Cambie el material transportado en 10 minutos en lugar de 1 hora. piFLOW®p SMART permite cambios seis veces más rápidos.

Piab incorpora un nuevo tamaño de 90 mm al configurador de ventosas con fuelles
Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 90 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones.

Manipulación segura de producto en polvo para la fabricación aditiva - Piab
Con los transportadores por vacío piFLOW®p SMART de Piab, el polvo de producción se puede transportar fácilmente a los sistemas de fabricación aditiva (impresión 3D) sin ningún tipo de contaminación por partículas para los empleados

Garras mecánicas para paletizado de sacos y bolsas
Piab presenta la primera generación de garras ajustables de alto rendimiento con cargas útiles de 25 y 50 kg para el paletizado de sacos de plástico, tela o papel.

Piab incorpora nuevos tamaños a la gama de ventosas con fuelles
Más tamaños, más funciones en conexiones adicionales y toda la gama de ventosas con fuelles en el configurador.

Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada
piSOFTGRIP® es una solución rentable para objetos delicados y difíciles de manipular