Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Todas las Noticias

160 artículos
11/2/2021

Riesgos respiratorios y cómo eliminarlos

Los transportadores por vacío Piab ofrecen una solución fácil e higiénica que elimina los riegos respiratorios…

10/26/2021

Manipular partes de muebles es fácil con Kenos

El constructor de maquinaria GO GmbH, en Hemmoor, Alemania, buscaba una solución de agarre "todo en uno" que pudiera utilizarse para apilar piezas de mobiliario en palets, tanto sueltas como empaquetadas, así como manipular los palés mismos. Encontraron la solución...

10/19/2021

Entrega de azúcar sin impurezas con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab

Para mejorar la calidad del producto y evitar pérdidas, el fabricante número uno de M. B. Sugar de la India confía…

9/22/2021

JAM Automation mueve perfiles pesados de 250 kg con las garras Kenos® de Piab

Los planos aspirantes Kenos® KVG de Piab son una excelente alternativa cuando las garras mecánicas no encajan por cuestiones de espacio. Esto también se aplica a la retirada automática de perfiles...

9/14/2021

Automatización del transporte de polvo metálico en la fabricación aditiva

La automatización de la manipulación de polvos metálicos es clave para establecer la tecnología de fabricación aditiva como un proceso estándar. La solución de transporte por vacío de Piab para la manipulación de polvo...

9/9/2021

Manipulación automática de baldosas de gres porcelánico y subformatos relacionados

La garra de vacío de área grande Kenos® KVG de Piab permite manipular un rango extremadamente amplio de tamaños y superficies, usando únicamente una sola garra. Gracias a estas...

9/9/2021

Piab amplía la familia Kenos® Sack Gripper con nuevas opciones de tamaño, anillos de sellado y mayor rendimiento

La altamente fiable garra Kenos® KSG se amplía ahora con un nuevo tamaño más pequeño, anillos de sellado y ahora también se puede configurar con...

9/9/2021

Piab amplía la gama de válvulas reversibles Kenos® Reverse con modelos de montaje directo y de 5 conexiones

La válvula reversible KRV controla el flujo de aire y se utiliza normalmente en sistemas de generación de vacío externos. Robustas y fiables, las válvulas KRV se ofrecen en...

8/31/2021

Alta flexibilidad y agarre seguro en una aplicación cosmética con la garra para cobots de Piab

Effedi Automation eligió la unidad de agarre piCOBOT®, la tecnología de vacío COAX® y las ventosas BX de Piab para realizar las operaciones de...

8/12/2021

Piab amplía la gama de productos VGS™ con el lanzamiento del nuevo VGS™4005

El VGS™4005 está diseñado para aplicaciones de gama media en las que se requiere un menor grado de vacío. Los eyectores de vacío son robustos, fáciles de usar y están diseñados para…

8/10/2021

La empresa alemana Industrial Bakery Austerschmidt automatiza la manipulación de semillas con los transportadores por vacío Piab

Una mejor comodidad para los empleados y un uso más cuidadoso de los recursos fueron las razones que motivaron a la panadería industrial Austerschmidt, en Alemania, a cambiar su proceso de manipulación de semillas manual a uno nuevo totalmente automatizado. Los transportadores por vacío piFLOW®f de Piab les proporcionaron las herramientas indispensables para ello.

7/21/2021

Con garras de Piab, Best Handling Technology mejora la ergonomía de su cliente en 32 estaciones de trabajo

Empleados sanos y satisfechos, mayor eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad: independientemente de la industria, las razones para aumentar el grado de automatización de las operaciones de manipulación son siempre las mismas. Y la empresa alemana Best Handling Technology lo consiguió para su cliente, un proveedor de servicios logísticos líder, con un plano aspirante Kenos® equipado con ventosas.

7/13/2021

DCL crea una solución de automatización flexible con la unidad de agarre por vacío piCOBOT® de Piab en un robot UR10e

Buscando una solución flexible, fácil de integrar y "plug-and-play" para la manipulación y embalaje de artículos en cajas en su centro logístico, DCL Logistics con sede en Fremont, CA, recurrió a un cobot UR 10e combinado con la garra piCOBOT® de Piab.

7/6/2021

El transporte es más fácil con el piFLOW®p SMART con optimización del ciclo de transporte (CCO) de Piab

¿No sería genial poder transportar más material al mismo tiempo, con menos requisitos en cuanto a las habilidades del operador y ahorrando en costes de energía? Si está de acuerdo, eche un vistazo al nuevo equipo de la gama de transportadores premium de Piab.

6/29/2021

Piab lanza al mercado la serie de eyectores Vacuplus para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura

Siguiendo con nuestra ambición de ampliar nuestra cartera de productos global, en Piab estamos muy satisfechos de poder presentar hoy el lanzamiento de nuestros eyectores Vacuplus, una solución diseñada para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura que exigen el máximo rendimiento del eyector.

6/29/2021

Piab amplía la nueva serie de ventosas para automoción con tres nuevas subfamilias

En Piab estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de una nueva serie de ventosas para el sector de la automoción, destinadas a aplicaciones como fabricación de carrocerías, ensamblaje de piezas o líneas de prensado de baja/media velocidad. Estas nuevas ventosas representan una familia completa compuesta por 22 nuevos modelos.

6/22/2021

Manipulación automática de cajas y hojas intermedias para la producción de tarjetas de seguridad

Con una única garra compuesta por cuatro ventosas des silicona B75 de Piab, Robotecnik diseñó y fabricó un robot paletizador para manipular de forma eficiente las operaciones de final de línea de Banca d'Italia.

6/17/2021

Precisión absoluta en la manipulación de termoformados con juntas y sus soportes de transporte

El integrador de sistemas Umbra Control eligió la garra Kenos® KCS de Piab, en una versión especial con cuatro ventosas, para manipular con precisión y eficacia las operaciones de pick and place de final de línea de Meccanotecnica Umbra para la producción de juntas para la industria del automóvil.

6/10/2021

Transporte seguro de gránulos de leche instantánea con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab

Polmlek Raciaz, un productor polaco de diversos productos lácteos se enfrentó al problema de la rotura de gránulos durante la transferencia de leche instantánea dentro de su proceso. En el transportador por vacío piFLOW®p de Piab encontraron la solución que buscaban. Equipado con un eyector con un gran caudal de vacío, fueron capaces de ajustar la velocidad para mantener los gránulos como estaba previsto.

6/8/2021

Lanzamiento de piSAFE®: La gama completa ya está disponible

La gama piSAFE® de Piab se complementa ahora con la válvula de seguridad de vacío piSAFE® y la válvula de seguridad de vacío piSAFE® Mini para sistemas centralizados, lo que completa la gama piSAFE® de Piab.

6/7/2021

Paletización automática de té dulce y zumo procedentes de una cámara frigorífica

Aunque el paletizado de cajas de cartón es una aplicación de automatización habitual, hacerlo desde una cámara frigorífica es más complejo ya que el espacio se lava regularmente con agua para mantenerse limpio. Motion Controls Robotics encontró la solución en la tecnología de vacío Piab suministrada por Neff Group Distributors.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar