- Actualités
- Les préhenseurs Joulin sont désormais vendus sous la marque Kenos®
Les préhenseurs Joulin sont désormais vendus sous la marque Kenos®

À la fin du mois de mai, Piab a acquis Joulin, un leader mondial des solutions de préhension sous vide. Aujourd’hui, Piab a intégré trois des gammes de préhenseurs Joulin dans son portefeuille Kenos®. Les solutions pour les industries lourdes continuent d’être commercialisées sous la marque Joulin, dont les experts aident davantage ces industries à définir le meilleur système pour chaque client.
Alors que le marché des solutions de manutention connaît une croissance rapide, Joulin a une adéquation stratégique parfaite avec l’activité de Piab. Grâce à cette acquisition, Piab fait évoluer davantage l’automatisation en renforçant sa position de leader mondial de l’automatisation dans nos industries et applications de base, ainsi qu’en franchissant une étape importante dans l’industrie du bois brut, en s’appuyant sur les 60 ans d’expérience de Joulin.
Afin de renforcer et d’étendre davantage l’activité de solutions dans les applications lourdes et l’industrie du bois, ces solutions composées de grandes pinces et de portiques continueront d’être commercialisées sous la marque Joulin. Les experts de l’industrie continuent de concevoir et construire des solutions répondant aux besoins individuels des clients et de fournir le meilleur service.
Actuellement, les gammes de préhenseurs développées par Joulin, y compris le MiniGrip, le FlexiGrip et le Safe&Light, ont été intégrées à la marque Kenos®, ce qui complète parfaitement le portefeuille Piab existant et renforce encore la prise en charge des différents besoins de la clientèle.
Le Kenos® MiniGrip (KMG) convient aux industries des produits de grande consommation, de l’alimentation, des boissons et de l’automobile. Il s'agit d'un préhenseur en mousse qui peut être adapté pour des applications à espace réduit sur un outil en bout de bras de robot (EOAT). Sa surface en mousse offre la polyvalence nécessaire pour saisir une grande variété d’objets différents sans ajustement. En cas de hauteur de couche inégale, le KMG peut être équipé de compensateurs de niveau sans avoir besoin de changer le dispositif de montage. Pour en savoir plus, cliquez ici!
Le Kenos® FlexiGrip (KFG) convient aux industries de l’alimentation, des boissons, de l’automobile et de la construction. Il s’agit d’un préhenseur à mousse qui peut être utilisée comme préhenseur unique sur des robots ainsi que sur des cobots, ou combinée en un EOAT pour une utilisation avec des robots industriels. Avec sa surface en mousse, il offre la flexibilité nécessaire pour la préhension d’une grande variété de produits différents sans ajustement. Sa conception modulaire offre la flexibilité nécessaire pour une configuration rapide et facile en cas de changement de produit ainsi qu’une intégration simple dans les équipements existants. Pour en savoir plus, cliquez ici!
Le Kenos® Safe&Light (KSL) convient à une utilisation dans des applications telles que l’emballage, l’entreposage, la production en fin de ligne. Grâce à sa conception spéciale, sa structure en fibre de carbone et son corps en mousse, il est extrêmement léger et permet d’optimiser la charge utile du robot ou du cobot au maximum. Il s’agit d’une solution robuste et simple idéale un large éventail d’utilisations, en particulier pour les applications de palettisation dans des environnements accidentés et poussiéreux. Pour en savoir plus, cliquez ici!
En tant que leader de la technologie du vide, Piab propose une large gamme de solutions pour diverses industries et applications, des ventouses et des pompes aux solutions EOAT complètes et personnalisées. Quels que soient les besoins et les exigences, les experts de Piab accompagnent tous les clients dans la bonne sélection d’outils de préhension et constituent un partenaire fiable du début à la fin.
Pour plus d’informations
Luba Biber, Responsable marketing mondial, Division De l’automatisation du vide
Tél. :49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Germany
www.piab.com
À propos de Piab
Chez Piab, nous faisons évoluer l’automatisation, en créant des solutions durables pour un lieu de travail plus sûr et plus efficace dans un monde automatisé. Nous fournissons des compétences de préhension aux robots, un flux intelligent vers les matériaux et une puissance de levage pour les humains. Nous voulons améliorer le monde d’aujourd’hui pour le mieux. Cette ambition est ancrée dans tout ce que nous faisons. C’est dans chaque idée, chaque interaction, chaque produit et solution que nous fournissons. Nos clients sont dans tous les secteurs, y compris l’alimentation et les boissons, l’automobile, l’emballage, la logistique et l’entreposage, le commerce électronique, l’électronique, les produits chimiques et les industries pharmaceutiques, et la fabrication en général.
La vision de Piab est un monde automatisé où aucune ressource n’est gaspillée et où aucun humain n’est blessé.
Avec un chiffre d’affaires d’environ 1,9 BSEK, plus de 1000 employés et 4 divisions, Piab est une organisation mondiale, au service de clients dans plus de 100 pays à partir d’un réseau de filiales et de distributeurs.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.