Numero dell'articolo: 0103290
29 Varianti
Calotta FC35P Poliuretano 50
0
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Misurare
Adattamento
Senza attaccoNessuno
5xM5 femminaAl
M5 femminaAl
G 1/8" maschio, M5 femminaFiltro a rete, Al
G 1/8" maschioFiltro a rete, Al
G 1/4" maschioFiltro a rete, Al
G 3/8" maschioFiltro a rete, Al
G 3/8" maschio, 1/8" NPSF femminaAl
G 1/8" femminaAl
G 3/8" femminaAl
G 1/2" femminaFiltro a rete, Al
1/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
1/4" NPT maschioFiltro a rete, Al
3/8" NPT maschioFiltro a rete, Al
1/8" NPSF femminaFiltro a rete, Al
5x1/8" NPSF femminaAl
3/8" NPSF femminaAl
Non compatibile con il raccordo o la dimensione selezionati. La scelta di questa opzione regolerà le dimensioni/raccordo.
Caratteristiche
- Adatta al sollevamento di particolari di ridotte dimensioni, con superfici piane o leggermente curve, ache unte.
- Grazie alla elevata frizione della mescola in gomma, le ventose possono sopportare elevate forze laterali, quali rapide accelerazioni in direzione orizzontale, anche su superfici unte
- I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati
- Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano
- Le ventose DURAFLEX® sono antialone