提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0242610
3バリエーション

piCOBOT®ツールチェンジャー-ポンプサイド

piCOBOT®ツールチェンジャー コンプリートは、1台のPiab piCOBOT®真空ポンプユニットを搭載した協働ロボット/ロボットをマルチタスクで使用する際に、エンドエフェクターの柔軟な交換を可能にします。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0242590
  • 0242610
  • 0242609

特徴

  • piCOBOT®およびpiCOBOT® Lの両方に対応します。  
  • ポンプユニットはそのままに、ツールの交換だけで済むため、費用が抑えられます。  
  • 大きなオリフィスを備えた真空ポンプ専用設計で、高真空流量を発生させます。  
  • piCOBOT®ドッキングステーション(別売)と組み合わせる場合、エンドエフェクターのアダプタープレートを手動または自動でロック/ロック解除するレバーが装備されます。

おすすめ

0アイテム追加
比較