Número do item: 0208017
5 Variantes
Hose connector 32 for hose PUR
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0208016
- 0208019
- 0208017
- 0208018
- 0208020
Geral
Material
PUR
Temperatura
-40 - 90 °C
Peso mínimo
150 g
Dimensão
Diâmetro interno (ID)
32 mm
Comprimento (L)
71 mm
Comprimento 2 (L1)
32 mm
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
Ficha de dados
PDF