Número do item: 0232950
6 Variantes
Curvas de aço inoxidável
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 3404612
- 0232949
- 0232950
- 0232951
- 0232952
- 0232953
Características
- Grau alimentício.
- Acabamento externo fosco.
- Acabamento interno: recozido e decapado.
Geral
Material
ASTM 304
Peso mínimo
2175 g
Dimensão
Diâmetro (D)
50,8x1,5 mm
Comprimento (L)
200 mm
Raio (R)
500 mm
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF