Número do item: 3404631
13 Variantes
Pinch valve DN65 (4 bar) hoses
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 3404624
- 3404607
- 3404625
- 3404626
- 3404627
- 3404628
- 3404676
- 3404677
- 3404629
- 3404630
- 3404631
- 3404632
- 3404678
Geral
Material
Al , Crude rubber
Temperatura
0 - 60 °C
Peso mínimo
4240 g
Dimensão
Diâmetro (d)
65 mm
Diâmetro 2 (D)
140 mm
Diâmetro 3 (PK mm)
8 mm
DN
65 mm
Altura (H)
94 mm
Comprimento (L1)
340 mm
Comprimento 2 (L2)
50 mm
Rosca 2 (C G")
1/4 in
Performance
Pressão de alimentação de fechamento
0,18-0,20 MPa
Pressão de alimentação máxima
0.4 MPa
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
Ficha de dados
PDF