![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowam_product.jpg?ref=475C590915)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowam_product.jpg?ref=475C590915)
Número do item: 0241098
4 Variantes
Vacuum conveyor piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
Os transportadores da Piab especificamente desenvolvidos para aplicações de manufatura aditiva são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 316L) e uma v...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0241098
- 0241474
- 0240783
- 0240784
Características
- Um transportador a vácuo de nível de aço premium, projetado para atender aos requisitos de aplicações exigentes das indústrias de produtos químicos, alimentícia e farmacêutica.
- Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
- O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA
- A esteira transportadora é aprovada pela CE
- Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
- Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
- Limpeza automática do filtro.
- Projeto higiênico que simplifica a manutenção e a limpeza.
- Instalação simples e fácil de usar.
- Alto rendimento ocupando pouco espaço.
- 0,5 litros por ciclo de transporte
Manufatura Aditiva
- Filling Printer
- Filling Hopper
- Reclaim
Geral
Material
Al , ASTM 316L , Propileno ethileno (EPDM) , Nitrilo (NBR) , PA , PTFE , SS
Rugosidade
0.8
Volume útil
0.5 l
Nível de ruído
69 - 73 dBA
Tamanho mínimo de partícula
0.5 μm
Temperatura
0 - 60 °C
Peso mínimo
13000 g
Performance
Consumo de ar (Max)
8,7 Nl/s
Consumo de ar, faixa
6,6-8,7 Nl/s
Pressão de alimentação (Max)
0.7 MPa
Pressão de alimentação (Range)
0.4 - 0.6 MPa
Vacuo
41 - 56 -kPa
Conveying filter size piFLOW®, min. | m2
0.04
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
CAD
CAD
Ficha de dados
PDF
PDF
Manuais
PDF