Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0241098
4 Variantes

Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL

Os transportadores da Piab especificamente desenvolvidos para aplicações de manufatura aditiva são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 316L) e uma v...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0241098
  • 0241474
  • 0240783
  • 0240784

Características

  • Um transportador a vácuo de nível de aço premium, projetado para atender aos requisitos de aplicações exigentes das indústrias de produtos químicos, alimentícia e farmacêutica.
  • Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
  • O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA
  • A esteira transportadora é aprovada pela CE
  • Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
  • Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
  • Limpeza automática do filtro.
  • Projeto higiênico que simplifica a manutenção e a limpeza.
  • Instalação simples e fácil de usar.
  • Alto rendimento ocupando pouco espaço.
  • 0,5 litros por ciclo de transporte

Manufatura Aditiva

  • Filling Printer
  • Filling Hopper
  • Reclaim

Geral

Material
Al , ASTM 316L , Propileno ethileno (EPDM) , Nitrilo (NBR) , PA , PTFE , SS
Rugosidade
0.8
Volume útil
0.5 l
Nível de ruído
69 - 73 dBA
Tamanho mínimo de partícula
0.5 μm
Temperatura
0 - 60 °C
Peso mínimo
13000 g

Performance

Consumo de ar (Max)
8,7 Nl/s
Consumo de ar, faixa
6,6-8,7 Nl/s
Pressão de alimentação (Max)
0.7 MPa
Pressão de alimentação (Range)
0.4 - 0.6 MPa
Vacuo
41 - 56 -kPa

Conveying filter size piFLOW®, min. | m2
0.04

Desenhos dimensionais

Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.

CAD

CAD

Ficha de dados

PDF

Manuais

PDF

Produtos relacionados

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar