Número do item: 0206440
2 Variantes
Filter seal 125, NBR FCM
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0206440
- 0206455
Características
- Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
- Spare part.
- NBR é anti-estático e atende à norma ATEX.
Geral
Material
Nitrilo (NBR)
Cor
Preto
Temperatura
-20 - 125 °C
Peso mínimo
35 g
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login. Por favor, faça login ou registre-se para receber todos os benefícios de piab.com.
Ficha de dados
PDF