Número do item: Configure your piFLOW®p
Configure your piFLOW®p
Our premium conveyors are designed with a Stainless Steel body (ASTM 316L) and meet the very high hygienic demands of FDA. Piab conveyors are ATEX Dust complian...
Leia mais
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Um transportador a vácuo de aço inox premium, projetado para atender aos requisitos de aplicações exigentes para as indústrias química, alimentícia e farmacêutica.
- Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
- O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
- Certificado ATEX Poeira e Gás.
- Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
- Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
- Filtro e vedações antiestáticos estão disponíveis.
- Limpeza automática do filtro.
- Design higiênico, simplificando a manutenção e a limpeza.
- Instalação delicada e fácil de usar.
- Alto rendimento ocupando pouco espaço.
- Ampla faixa de capacidade de 2 a 56 litros por ciclo de transporte (até 15 toneladas por hora).
Produtos químicos
- Envio e recebimento de alimentação de unidades de mistura e mescla
- Embalagens
- Recuperação
- Envio e recebimento de alimentação da prensa de comprimidos
Productos farmacéuticos
- Envio e recebimento de alimentação de enchimento de cápsula
- Transporte de pó de e para tambor ou barril de fibra
- Alimentação de materiais para e de secagem de leito fluidizado
- Transporte por ou para e de equipamento de detecção de metal
- Envio e recebimento de material de alimentação de moagem e trituração
- Envio e recebimento de material de alimentação de mistura e mescla
- Embalagens
- Alimentação de máquinas de embalagem
- Enchimento de reator
- A recuperação de pó
- A recuperação de material, comprimidos e cápsulas
- Envio e recebimento de materiais de unidade de peneiração
- Envio e recebimento de alimentação de revestimento de comprimidos
- Envio e recebimento de alimentação da prensa de comprimidos
Alimentos e bebidas
- Envio e recebimento de materiais de unidade de peneiração
- Envio e recebimento de alimentação de unidades de mistura e mescla
- Alimentação da linha de embalagem com produtos acabados
- Alimentação de unidades de tempero e de polvilhar
- Envio e recebimento de alimentação da prensa de comprimidos
- Coleta de tambor e barril de fibra
- Transporte por ou para e de equipamento de detecção de metal
- Embalagem de pós, comprimidos e cápsulas
- Embalagem de pó
- Recuperação
- Tempero
- Carga e descarga de extrusora
- Alimentação de máquinas de embalagem para ração animal
- Carga e descarga de extrusora
Manufatura Aditiva
- Filling Hopper
- Reclaim
Folhetos
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF