Número do item: 0108797
29 Variantes
Ventosa FC75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea
0
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
Acessório
Sem conexãoNada
5xM5 femaleAl
M5 femaleAl
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
G 1/8" femaleAl
G 3/8" femaleAl
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
5x1/8" NPSF femaleAl
3/8" NPSF femaleAl
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Adequada para levantar objetos pequenos e estreitos ou com superfícies planas ou ligeiramente curvas, cobertas com óleo, por exemplo, as que encontramos quando manipulamos chapas em processo de estampagem.
- Graças ao maior atrito do material, as ventosas podem suportar grandes forças de aceleração na direção paralela à superfície do objeto, inclusive com superfícies oleosas.
- A ventosa possui reforços internos, que impedem que os objetos sejam deformados.
- As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.